ZHCAD72 September   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0104-Q1 , TXB0106 , TXB0106-Q1 , TXB0108 , TXB0108-Q1 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0101-Q1 , TXS0102 , TXS0102-Q1 , TXS0104E , TXS0104E-Q1 , TXS0108E , TXS0108E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态性能
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 具有单稳态的 PCB 布局设计
    2. 3.2 外部电阻器对单稳态的影响
    3. 3.3 慢速输入对单稳态的影响
    4. 3.4 速度和负载对单稳态的影响
    5. 3.5 温度对单稳态的影响
  7. 4总结
  8. 5参考资料

单稳态性能

图 3-14 和图 3-18 中的单稳态性能展示了具有和没有单稳态的 TXS/TXB 器件之间有何差异。与表 1-1 类似,这些图突出显示了与没有单稳态的器件相比,具有单稳态时器件的上升沿更快。没有单稳态的器件具有更弱的驱动能力和更高的输出电阻,因而响应速度较慢。随着速度加快,其输出电平将无法达到所需的电平。这突出了双向应用中需要提高数据吞吐量以提高信号完整性时单稳态所提供的优势。

注: 有关具体数据速率建议,请参阅各个器件的数据表。
GUID-20230601-SS0I-6MNK-SP7S-LJ7NKXLPFHFF-low.png图 2-1 较慢速度下的单稳态性能
GUID-20230509-SS0I-HQSJ-LLJG-R1CX4W9H2VBH-low.png图 2-2 数据表最大数据速率下的单稳态性能