ZHCAD72 September   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0104-Q1 , TXB0106 , TXB0106-Q1 , TXB0108 , TXB0108-Q1 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0101-Q1 , TXS0102 , TXS0102-Q1 , TXS0104E , TXS0104E-Q1 , TXS0108E , TXS0108E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态性能
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 具有单稳态的 PCB 布局设计
    2. 3.2 外部电阻器对单稳态的影响
    3. 3.3 慢速输入对单稳态的影响
    4. 3.4 速度和负载对单稳态的影响
    5. 3.5 温度对单稳态的影响
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

从主机或驱动器到外设将一个电压信号电平转换为另一个电压信号电平并非总是轻而易举。系统工程师通常选择自动感应双向电压转换器,因为这种转换器容易使用。在某些用例中,驱动器和外设都可以充当驱动器,在这种情况下,发送器和接收器都可以驱动其数据线。电压转换器需要自动感应方向以发送或接收信号,但还需要实现快速数据传输和良好的信号完整性。电压转换器如何既能自动感应方向以发送或接收信号,又能实现快速数据传输和良好的信号完整性?自动感应器件必须设计为具有较弱的驱动强度,以便其能够被主机过驱。如此小的驱动强度可能会影响较高速度下的信号完整性。随着系统变得越来越复杂,电平转换器和外设越来越多,对提高数据吞吐量和信号完整性的需求也不断增加。这时,单稳态(也称为单稳多谐振荡器 或边沿速率加速器)便可以提供帮助。本应用手册讨论了高速自动感应电平转换器的主要影响因素和挑战,以及单稳态对此类挑战有何影响。

要根据应用类型以更合适的建议替换自动感应电平转换器,请参阅具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项。

注: 本应用手册收集的所有数据都与单稳态的典型性能相关。有关具体建议,请参阅各个器件的数据表。