ZHCAD72 September   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0104-Q1 , TXB0106 , TXB0106-Q1 , TXB0108 , TXB0108-Q1 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0101-Q1 , TXS0102 , TXS0102-Q1 , TXS0104E , TXS0104E-Q1 , TXS0108E , TXS0108E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态性能
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 具有单稳态的 PCB 布局设计
    2. 3.2 外部电阻器对单稳态的影响
    3. 3.3 慢速输入对单稳态的影响
    4. 3.4 速度和负载对单稳态的影响
    5. 3.5 温度对单稳态的影响
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

如电压转换器和电平转换器中所示,TXS 和 TXB 电平转换器系列采用单稳态设计,持续时间为固定的脉宽,可在 RC 元件的影响下实现出色的信号完整性。因此,在与其他外部元件配合使用时,应谨慎考虑,因为大多数单稳态问题均是由器件使用不当、单稳态误触发和布局设计不良导致的。

  1. 考虑使用足够短的布线,以便在 10ns 至 30ns 的单稳态持续时间内实现往返延迟反射。
  2. 考虑在使用任何附加 RC 元件时,其容差与数据表建议值类似。考虑根据输入转换速率使用足够快的输入边沿,同时避免数据表中所述的浮点输入。
  3. 除非数据表中另有说明,否则请根据数据表的建议数据速率,确保设计的集总电容小于 70pF,以便确保性能。
  4. 由于布线长度和连接器会产生额外的容性负载,因此需避免因额外的寄生电容使单稳态持续时间超时。
  5. 检测到上升沿或下降沿时会触发单稳态。反射和/或振铃可能会导致误触发。长电缆和/或布线的电容和电感也会引起振铃,并且不稳定的 GND 或 VCC 电压会放大振铃。
  6. 考虑温度对输出阻抗的影响,因为与 PCB 布线的阻抗不匹配会产生反射,反射可被单稳态放大为错误的边沿触发。