ZHCACR9 june   2023 LM74900-Q1 , LM74910-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LM749x0-Q1 理想二极管控制器概述
  5. 2 设计 1:具有过压、欠压和过流保护以及故障输出功能的汽车电池反向保护
  6. 3 设计 2:LM749x0-Q1 作为具有电流监控、过流和欠压故障指示功能的理想二极管控制器
  7. 4 设计 3:LM749x0-Q1 作为具有欠压、过压和过流保护的高侧驱动器
  8. 5 特性比较:LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 和高侧驱动器拓扑
  9. 6 设计 4:具有通用 PowerPath 断开功能的双电源 OR-ing
  10. 7 设计 5:LM749x0-Q1 作为优先级电源多路复用器控制器
  11. 8 特性比较:双路 OR-ing 和优先级电源多路复用器控制器拓扑
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

特性比较:双路 OR-ing 和优先级电源多路复用器控制器拓扑

表 8-1 展示了可通过采用负载断开和优先级电源多路复用器拓扑的 LM749x0-Q1 双路 OR-ing 实现的功能和特性列表。

表 8-1 特性比较:LM749x0-Q1 用作双路 OR-ing 和优先级电源多路复用器控制器
功能/特性LM749x0-Q1 用作双路 OR-ing 和负载断开控制器(设计 4)LM749x0-Q1 作为优先级电源多路复用器控制器(设计 5)
电源优先级╳√
输入反极性保护√√
反向电流阻断√√
输入欠压锁定*√√
过压保护*√√

(辅助电源轨 VAUX 上无过压保护)

过流和短路保护*√√
浪涌电流控制*√√
电流监控*√√
故障指示*√√
SLEEP 模式*√√
注: *对于采用负载断开拓扑的双路 OR-ing,所有保护功能和相应的阈值对于两个电源轨都是通用的。而对于优先级电源多路复用器拓扑,每个控制器都可以使用单独的保护特性阈值进行配置,从而提供更高的灵活性。