ZHCACR9 june   2023 LM74900-Q1 , LM74910-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LM749x0-Q1 理想二极管控制器概述
  5. 2 设计 1:具有过压、欠压和过流保护以及故障输出功能的汽车电池反向保护
  6. 3 设计 2:LM749x0-Q1 作为具有电流监控、过流和欠压故障指示功能的理想二极管控制器
  7. 4 设计 3:LM749x0-Q1 作为具有欠压、过压和过流保护的高侧驱动器
  8. 5 特性比较:LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 和高侧驱动器拓扑
  9. 6 设计 4:具有通用 PowerPath 断开功能的双电源 OR-ing
  10. 7 设计 5:LM749x0-Q1 作为优先级电源多路复用器控制器
  11. 8 特性比较:双路 OR-ing 和优先级电源多路复用器控制器拓扑
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

摘要

鉴于自动驾驶、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和高级汽车信息娱乐系统等汽车电子产品出现了新的发展趋势,系统设计人员将面临全新的挑战,特别是在设计汽车前端电源系统时。随着电子控制单元 (ECU) 处理功率(通常在 100W–1000W 之间)的增加,由于效率低下、需要进行热管理且 PCB 空间增加,传统反极性保护解决方案(如肖特基二极管和 P-FET)不再是更高系统功率水平下的可行解决方案。考虑到系统级安全,冗余要求(尤其是自动驾驶)正在推动对新型系统架构(例如基于双电池的系统中的输入电源 ORing 和电源多路复用)的需求。汽车电磁兼容性 (EMC) 严格测试期间的稳健保护要求无疑又在设计此类前端电源系统时增加了难度。

本应用手册重点介绍了具有集成过压和过流保护功能的新型 LM749x0-Q1 双栅极驱动理想二极管控制器如何根据系统要求实现各种前端保护电路设计架构。