ZHCACR9 june   2023 LM74900-Q1 , LM74910-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LM749x0-Q1 理想二极管控制器概述
  5. 2 设计 1:具有过压、欠压和过流保护以及故障输出功能的汽车电池反向保护
  6. 3 设计 2:LM749x0-Q1 作为具有电流监控、过流和欠压故障指示功能的理想二极管控制器
  7. 4 设计 3:LM749x0-Q1 作为具有欠压、过压和过流保护的高侧驱动器
  8. 5 特性比较:LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 和高侧驱动器拓扑
  9. 6 设计 4:具有通用 PowerPath 断开功能的双电源 OR-ing
  10. 7 设计 5:LM749x0-Q1 作为优先级电源多路复用器控制器
  11. 8 特性比较:双路 OR-ing 和优先级电源多路复用器控制器拓扑
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

特性比较:LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 和高侧驱动器拓扑

表 5-1 展示了可通过 LM749x0-Q1 仅理想二极管 FET 和高侧开关控制器拓扑实现的功能和特性列表。

表 5-1 特性比较:LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 和高侧驱动器
功能/特性LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 控制器(设计 2)LM749x0-Q1 作为高侧驱动器(设计 3)
输入反极性保护√╳
反向电流阻断√╳
输入欠压锁定√(仅指示欠压情况)√
过压保护╳√
过流和短路保护╳√
浪涌电流控制╳√
电流监控√√
故障指示√√
SLEEP 模式√(理想二极管 FET 体二极管在 FET 关闭时导通。无过流或过压保护)√(内部旁路 FET 在 SLEEP 模式下导通,具有过流和过压闭锁等保护功能)