ZHCACR9 june   2023 LM74900-Q1 , LM74910-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LM749x0-Q1 理想二极管控制器概述
  5. 2 设计 1:具有过压、欠压和过流保护以及故障输出功能的汽车电池反向保护
  6. 3 设计 2:LM749x0-Q1 作为具有电流监控、过流和欠压故障指示功能的理想二极管控制器
  7. 4 设计 3:LM749x0-Q1 作为具有欠压、过压和过流保护的高侧驱动器
  8. 5 特性比较:LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 和高侧驱动器拓扑
  9. 6 设计 4:具有通用 PowerPath 断开功能的双电源 OR-ing
  10. 7 设计 5:LM749x0-Q1 作为优先级电源多路复用器控制器
  11. 8 特性比较:双路 OR-ing 和优先级电源多路复用器控制器拓扑
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

设计 2:LM749x0-Q1 作为具有电流监控、过流和欠压故障指示功能的理想二极管控制器

图 3-1 显示了仅限理想二极管的设计的 LM749x0-Q1 配置。

GUID-20230523-SS0I-WTQG-C4RH-0SWWPQNLWQ5D-low.svg图 3-1 适用于仅限理想二极管的设计的典型应用电路

在此配置中,该器件将仅驱动理想二极管 FET,从而提供输入反极性保护和反向电流阻断功能。如应用图所示,PowerPath 断开功能不可用。器件可使用集成电流检测放大器监控负载电流,并在 IMON 引脚上提供负载电流信息,以进行系统功率预算编制。某些系统故障指示(无故障保护)仍然存在于器件故障引脚上,例如输入欠压、负载过流、负载短路事件。对于只需要故障指示的应用,用户可以组装相应的元件来配置欠压 (UVLO)、过流 (ILIM) 和短路 (ISCP) 阈值。

LM749x0-Q1 仅用于驱动理想二极管 FET 时,未使用的引脚可遵循以下引脚配置

HGATE、TMR、SLEEPOV:需要保持悬空

ILIM、OV、OUT:需要连接到 GND