ZHCACR9 june   2023 LM74900-Q1 , LM74910-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 LM749x0-Q1 理想二极管控制器概述
  5. 2 设计 1:具有过压、欠压和过流保护以及故障输出功能的汽车电池反向保护
  6. 3 设计 2:LM749x0-Q1 作为具有电流监控、过流和欠压故障指示功能的理想二极管控制器
  7. 4 设计 3:LM749x0-Q1 作为具有欠压、过压和过流保护的高侧驱动器
  8. 5 特性比较:LM749x0-Q1 作为理想二极管 FET 和高侧驱动器拓扑
  9. 6 设计 4:具有通用 PowerPath 断开功能的双电源 OR-ing
  10. 7 设计 5:LM749x0-Q1 作为优先级电源多路复用器控制器
  11. 8 特性比较:双路 OR-ing 和优先级电源多路复用器控制器拓扑
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

总结

LM74900-Q1、LM74910-Q1 提供完整的汽车电池反向输入 PowerPath 保护。该器件提供可调节过压、欠压和两级电流保护,可提供完整的设计灵活性,从而根据终端应用要求调整这些功能。LM749x0-Q1 采用双栅极驱动架构,可满足各种 MOSFET 控制拓扑需求,例如仅理想二极管 FET、仅高侧开关控制器、具有负载断开功能的双路 OR-ing 和优先级电源多路复用。该过程使系统设计人员能够将 LM749x0-Q1 用作插头和放置元件,从而通过通用控制器满足各种汽车前端保护解决方案的要求。