ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
温度测量精度和范围取决于所使用的热电偶类型和制造商遵循的标准。IEC-EN 60584 中概述的国际电工委员会标准指明了贱金属和贵金属热电偶的制造容差。ASTM E230 介绍了在美国使用的由美国测试与材料协会 (ASTM) 制定的平行标准。表 1-4 展示了基于不同标准和容差等级的不同热电偶的容差。
| 热电偶 类型 | 容差等级 | 温度 范围 (°C) | 热电偶误差 (°C) (两列之间的较大者) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | IEC-EN 60584-2 | 1 级 | –40 < T < 750 | ±1.5°C | ±(0.004 · |T|) |
| 2 级 | –40 < T < 750 | ±2.5° C | ±(0.0075 · |T|) | ||
| 3 级 | - | - | - | ||
| ASTM E230 ANSI MC96.1 | 特殊 | 0 < T < 750 | ±1.1°C | ±(0.004 · |T|) | |
| 标准 | 0 < T < 750 | ±2.2°C | ±(0.0075 · |T|) | ||
| K | IEC-EN 60584-2 | 1 级 | –40 < T < 1000 | ±1.5°C | ±(0.004 · |T|) |
| 2 级 | –40 < T < 1200 | ±2.5° C | ±(0.0075 · |T|) | ||
| 3 级 | –200 < T < 40 | ±2.5° C | ±(0.015 · |T|) | ||
| ASTM E230 ANSI MC96.1 | 特殊 | 0 < T < 1250 | ±1.1°C | ±(0.004 · |T|) | |
| 标准 | –200 < T < 0 0 < T < 1250 | ±2.2°C ±2.2°C | ±(0.02 · |T|) ±(0.0075 · |T|) | ||
| T | IEC-EN 60584-2 | 1 级 | –40 < T < 350 | ±0.5°C | ±(0.004 · |T|) |
| 2 级 | –40 < T < 350 | ±1.0°C | ±(0.0075 · |T|) | ||
| 3 级 | –200 < T < 40 | ±1.0°C | ±(0.015 · |T|) | ||
| ASTM E230 ANSI MC96.1 | 特殊 | –200 < T < 0 0 < T < 350 | ±0.5°C ±0.5°C | ±(0.008 · |T|) ±(0.004 · |T|) | |
| 标准 | –200 < T < 0 0 < T < 350 | ±1.0°C ±1.0°C | ±(0.015 · |T|) ±(0.0075 · |T|) | ||
| E | IEC-EN 60584-2 | 1 级 | –40 < T < 800 | ±1.5°C | ±(0.004 · |T|) |
| 2 级 | –40 < T < 900 | ±2.5° C | ±(0.0075 · |T|) | ||
| 3 级 | –200 < T < 40 | ±2.5° C | ±(0.015 · |T|) | ||
| ASTM E230 ANSI MC96.1 | 特殊 | –200 < T < 0 0 < T < 900 | ±1.0°C ±1.0°C | ±(0.005 · |T|) ±(0.004 · |T|) | |
| 标准 | –200 < T < 0 0 < T < 900 | ±1.7°C ±1.7°C | ±(0.01 · |T|) ±(0.005 · |T|) | ||
| S | IEC-EN 60584-2 | 1 级 | 0 < T < 1600 | ±1.0°C | ±[1 + 0.003 · (|T| – 1100)] |
| 2 级 | –40 < T < 1600 | ±1.5°C | ±(0.0025 · |T|) | ||
| 3 级 | - | - | - | ||
| ASTM E230 ANSI MC96.1 | 特殊 | 0 < T < 1450 | ±0.6°C | ±(0.001 · |T|) | |
| 标准 | 0 < T < 1450 | ±1.5°C | ±(0.0025 · |T|) | ||
例如,图 1-4 以图形方式展示了具有 IEC-EN 60584-2 容差等级的 K 型热电偶的误差。在更高的温度下,热电偶误差会明显增大。
图 1-4 K 型 IEC-EN 60584-2 容差等级误差热电偶的误差范围很广,具体取决于容差等级。但是,这些热电偶的误差容限基本都优于 ±1°C 的热电偶。因此,RTD 更适合需要更高精度和准确度的应用。通常使用 16 位 ADC 进行热电偶测量,使用 24 位 ADC 进行 RTD 测量。