ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规范,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计实现,以确认系统功能。
以下各节介绍了采用 Δ-Σ ADC 的热电偶电路拓扑。由于热电偶测量主要是简单的电压测量,因此这些电路示例主要侧重于用于偏置热电偶和烧毁检测的不同电路拓扑。可参考设计说明 一节完成采用以下系统拓扑的设计。对于每种拓扑,请根据热电偶工作范围确定 PGA 设置,考虑必要的偏置和 PGA 输入范围,并确定冷端补偿。对于以下系统拓扑,还将介绍烧毁检测。本应用手册末尾将讨论冷端测量。
本手册显示了通用 16 位双极 ADC 在使用其正满量程范围时的转换结果。使用 24 位 ADC 进行的转换具有相似的计算方式。结果显示为 PGA 基准电压和增益的函数。转换为温度取决于各个热电偶传感器的线性度和误差以及冷端补偿。
如前几节所述,可在 NIST 网站 (http://srdata.nist.gov/its90/menu/menu.html) 上找到根据热电电压确定热电偶温度的转换表。