ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
测量电路需要:
在此拓扑中,热电偶的负极引线接地。但是,这些电源是双极电源,因此会将接地端本身置于 1/2 Vs。这与使用 VBIAS 来偏置热电偶非常相似,因为接地端本身就是 1/2 Vs。由于输入设置为 1/2 Vs,因此输入范围在 PGA 的范围内。
如果没有上拉电阻,则流过热电偶阻性引线的偏置电流不会产生误差。但是,由于 ADC 输入电流会与串联输入滤波电阻以及 ADC 输入多路复用器的任何相关串联电阻相互影响,因此仍然存在误差。由于无法消除此电流,因此选择具有低输入电流的 ADC 并计算该误差对测量结果的影响非常重要。
在此设计中,一根引线仍设置为 1/2 Vs,而另一根引线保持未连接状态。由于在热电偶正极引线上没有电流上拉,因此烧毁检测需要在更改 ADC 设置后进行再次测量。为了检测热电偶烧毁或开路,需启用 ADC 中的烧毁电流源以进行单独的烧毁电流测量。对于正常测量,烧毁电流源不应保持开启状态。这些电流源会与串联输入滤波电阻以及多路复用器中的串联电阻相互影响,从而增加较大的额外误差。
根据所使用的 ADC,烧毁电流源可设置为不同的电平。请确认烧毁电流电平足够高,以便开路输入会产生用于烧毁检测的满量程读数(假设使用 16 位双极 ADC,此读数为 7FFFh)。
除非冷端温度为 0°C,否则应进行单独的冷端测量。该测量可以通过几种不同的方法完成:使用 RTD、经过校准的热敏电阻或各种集成电路温度传感器。