ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
设置增益并将热电偶置于 PGA 的输入范围内后,使用 ADC 测量热电偶电压。如果使用 16 位双极 ADC 和且设定了 PGA 增益,请使用方程式 3 计算热电偶测量电压。通常,基准电压相当于正满量程。
此处首先以 K 型热电偶为例。此外,假设系统设置为 VREF = 2.048V,PGA 增益 = 32,并使用 16 位双极 ADC。如果 ADC 回报的数据读数为 31CFh (12751d),则可根据方程式 4 计算热电偶电压。
使用转换表可确定该电压时的温度为 600°C。但是,仅当冷端温度已知为 0°C 时,该值才是正确的。要获得实际热电偶温度,您需要确定冷端温度并转换为电压。