ZHCACG7A september   2018  – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263

 

  1.   热电偶测量基本指南
  2.   商标
  3. 1热电偶概述
    1. 1.1 塞贝克电压
    2. 1.2 热电偶类型
      1. 1.2.1 常见热电偶金属
      2. 1.2.2 热电偶测量灵敏度
        1. 1.2.2.1 根据温度计算热电电压
        2. 1.2.2.2 根据热电电压计算温度
      3. 1.2.3 热电偶结构
      4. 1.2.4 容差标准
    3. 1.3 热电偶测量和冷端补偿 (CJC)
    4. 1.4 设计说明
      1. 1.4.1 确定热电偶工作范围
      2. 1.4.2 偏置热电偶
      3. 1.4.3 热电偶电压测量
      4. 1.4.4 冷端补偿
      5. 1.4.5 转换为温度
      6. 1.4.6 烧毁检测
  4. 2热电偶测量电路
    1. 2.1 使用上拉和下拉偏置电阻进行热电偶测量
      1. 2.1.1 原理图
      2. 2.1.2 优缺点
      3. 2.1.3 设计说明
      4. 2.1.4 测量转换
      5. 2.1.5 通用寄存器设置
    2. 2.2 使用连接到负极引线的偏置电阻进行热电偶测量
      1. 2.2.1 原理图
      2. 2.2.2 优缺点
      3. 2.2.3 设计说明
      4. 2.2.4 测量转换
      5. 2.2.5 通用寄存器设置
    3. 2.3 使用用于传感器偏置的 VBIAS 和上拉电阻进行热电偶测量
      1. 2.3.1 原理图
      2. 2.3.2 优缺点
      3. 2.3.3 设计说明
      4. 2.3.4 测量转换
      5. 2.3.5 通用寄存器设置
    4. 2.4 使用用于传感器偏置的 VBIAS 和 BOCS 进行热电偶测量
      1. 2.4.1 原理图
      2. 2.4.2 优缺点
      3. 2.4.3 设计说明
      4. 2.4.4 测量转换
      5. 2.4.5 通用寄存器设置
    5. 2.5 使用 REFOUT 偏置和上拉电阻进行热电偶测量
      1. 2.5.1 原理图
      2. 2.5.2 优缺点
      3. 2.5.3 设计说明
      4. 2.5.4 测量转换
      5. 2.5.5 通用的寄存器设置
    6. 2.6 使用 REFOUT 偏置和 BOCS 进行热电偶测量
      1. 2.6.1 原理图
      2. 2.6.2 优缺点
      3. 2.6.3 设计说明
      4. 2.6.4 测量转换
      5. 2.6.5 通用寄存器设置
    7. 2.7 使用双极电源和接地偏置进行热电偶测量
      1. 2.7.1 原理图
      2. 2.7.2 优缺点
      3. 2.7.3 设计说明
      4. 2.7.4 测量转换
      5. 2.7.5 通用寄存器设置
    8. 2.8 冷端补偿电路
      1. 2.8.1 RTD 冷端补偿
        1. 2.8.1.1 原理图
          1. 2.8.1.1.1 设计说明
          2. 2.8.1.1.2 测量转换
          3. 2.8.1.1.3 通用寄存器设置
      2. 2.8.2 热敏电阻冷端补偿
        1. 2.8.2.1 原理图
        2. 2.8.2.2 设计说明
        3. 2.8.2.3 测量转换
        4. 2.8.2.4 通用寄存器设置
      3. 2.8.3 温度传感器冷端补偿
        1. 2.8.3.1 原理图
        2. 2.8.3.2 设计说明
        3. 2.8.3.3 测量转换
        4. 2.8.3.4 通用寄存器设置
  5. 3总结
  6. 4修订历史记录

根据热电电压计算温度

通过进行反向转换,逆多项式函数可根据热电偶电压计算温度。逆多项式函数的方程式如方程式 2 所示。

方程式 2. t90 = d0 + d1E + d2E2 + … + diEi

其中

  • E 以微伏为单位,t90 以摄氏度为单位

例如,K 型热电偶的逆函数如表 1-3 所示。多项式是在整个温度范围的三个较小范围内构建的。对于每个范围,均使用高阶多项式来描述温度。

表 1-3 K 型热电偶的 ITS-90 温度系数
温度范围:-200°C 至 0°C0°C 至 500°C500°C 至 1372°C
电压范围−5891μV 至 0μV0μV 至 20644μV20644μV 至 54886μV
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
0.000 000 0
2.517 346 2 x 10–2
–1.166 287 8 x 10–6
–1.083 363 8 x 10–9
–8.977 354 0 x 10–13
–3.734 237 7 x 10–16
–8.663 264 3 x 10–20
–1.045 059 8 x 10–23
–5.192 057 7 x 10–29
0.000 000 0
508 355 x 10–2
7.860 106 x 10–8
–2.503 131 x 10–10
8.315 270 x 10–14
–1.228 034 x 10–17
9.804 036 x 10–22
–4.413 030 x 10–26
1.057 734 x 10–30
–1.052 755 x 10–35
–1.318 058 x 102
4.830 222 x 10–2
–1.646 031 x 10–6
5.464 731 x 10–11
–9.650 715 x 10–16
8.802 193 x 10–21
–3.110 810 x 10–26
误差范围0.04°C 至 -0.02°C0.04°C 至 -0.05°C0.06°C 至 -0.05°C

表 1-2 和表 1-3 显示了直接多项式方程和逆多项式方程的复杂程度。用于计算这些高阶方程而不会降低精度的数学运算可能需要进行大量的高分辨率浮点数计算处理。这种类型的计算通常不适合使用嵌入式处理或微控制器。在许多情况下,使用查找表通过插值法来确定温度的效率要高得多。