ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
RTD 是一种温度传感器,可随温度改变电阻。RTD 结构有多种不同类型,但在任何给定温度下都有良好的电阻特性。RTD 通常用于进行精密温度测量。图 2-8 展示了用于冷端补偿的温度测量的双线 RTD 电路拓扑。
测量电路需要:
IDAC 电流源可驱动 RTD 和基准电阻 RREF。由于同一电流驱动两个元件,因此 ADC 测量是比例式测量。RTD 电阻的计算不需要转换为电压,但需要具有高精度和低漂移的精密基准电阻。
借助 IDAC1,ADC 使用 RREF 上的电压作为基准来测量 RTD 上的电压。这样便可提供与 RTD 电压和基准电压之比成比例的输出代码(如方程式 20 所示)。比例式测量仅产生正输出数据(假设偏移误差为零)。对于全差分测量,这只是 ADC 满量程范围的正半部分,会将测量分辨率降低一位。以下方程假设使用 16 位双极 ADC,并以 ±VREF 表示 ADC 的满量程范围。
电流会抵消,因此方程将简化为方程式 21。
最后,RTD 电阻可通过代码表示为基准电阻的函数。
测量值取决于 RTD 和基准电阻 RREF 的阻值,而不取决于 IDAC1 电流值。因此,激励电流的绝对精度和温度漂移无关紧要。在比例式测量中,只要 IDAC1 在该电路外部没有漏电流,测量值就只取决于 RRTD 和 RREF。ADC 转换不需要转换为电压。假设 ADC 具有低增益误差,那么 RREF 通常是最大的误差源。基准电阻必须是具有低漂移和高精度的精密电阻。基准电阻中的任何误差都会在测量中引起增益误差。
RTD 有许多不同的类型和几种不同的构造形式。更多有关 RTD 测量的详细信息,请参阅 RTD 测量基本指南。