ZHCACG7A september 2018 – march 2023 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
热电偶电压非常小,需要使用低噪声精密 ADC 进行测量。根据前面的图 1-2,不同的热电偶具有不同的输出电压范围。以工作温度为 –270°C 至 1370°C 的 K 型热电偶为例,该热电偶的电压范围约为 –6.5mV 至 55mV。
由于许多精密 ADC 都具有板载可编程增益放大器 (PGA),因此该测量信号可进行放大以提高测量精度。使用此热电偶输出电压范围和基准电压,计算在 PGA 不超出范围的情况下允许的最大增益。许多精密 ADC 都具有增益设置为 2 倍的板载 PGA。许多精密 ADC 还具有精密电压基准。热电偶的电压测量需要低噪声的精密基准。基准误差会直接影响测量精度。基准电压与 PGA 一起决定了测量的输入范围。
例如,最大输入为 55mV 时,PGA 增益可设置为 32。这种情况下会产生 1.76V 的等效输入信号。因此,使用 2.048V 的内部基准电压时,可在 PGA 不超出范围的情况下更大限度地扩大 ADC 输入范围。