ZHCAC32 September   2020

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 交流充电站
    2. 1.2 直流充电站
  4. 2直流充电站中的电源模块
    1. 2.1 快速直流充电器中的功率级
    2. 2.2 交流/直流和直流/直流功率级
  5. 3交流/直流电源拓扑 (PFC)
    1. 3.1 单相图腾柱 PFC
    2. 3.2 单相中性点钳位 PFC
    3. 3.3 三相两级 PFC
    4. 3.4 三相 Vienna PFC
    5. 3.5 三相 ANPC/NPC 三级 PFC
    6. 3.6 三相 TNPC 三级 PFC
    7. 3.7 交流/直流拓扑总结
  6. 4直流/直流电源拓扑
    1. 4.1 传统相移全桥 (PSFB)
    2. 4.2 双有源电桥 (DAB)
    3. 4.3 LLC 谐振转换器
    4. 4.4 CLLLC 模式下的 DAB
    5. 4.5 直流/直流拓扑总结
  7. 5直流快速充电基础设施的未来趋势
    1. 5.1 便携式充电器
    2. 5.2 车辆到电网技术 (V2G)
  8. 6结论
  9. 7参考文献

三相两级 PFC

#GUID-E5550952-B275-4491-A1A9-CCA9E639BA0F 展示了两级三相 PFC 的典型配置。六开关升压型整流器具有非常简单的电路拓扑和易于控制的特性。它有助于实现双向功率流,并可实现具有合理效率的高功率因数。

GUID-20200626-SS0I-1NVG-TC5R-HW86TWFJ93H3-low.gif图 3-4 两级 PFC.

由于此拓扑是一种两级拓扑,因此需要高电压阻断开关来阻断整个直流链路电压。例如,在 800V 直流链路电压应用中,功率级需要 1200V 额定阻断容量的碳化硅 (SiC)。此拓扑的缺点之一是滤波电感器体积庞大,它需要将输入电流 THD 调节到较低的值。因此,与GUID-31351164-2355-4EA5-922D-A057AC98658C.html、GUID-2B719E84-E67E-4235-ADD3-F69D61121099.html和GUID-99696604-40E6-4E60-A42C-4CDE0E4BF8A6.html 中记录的其他竞争三级拓扑相比,功率密度较低。此外,器件上的峰值电压应力非常高,这会影响功率级中使用的半导体和其他无源器件的长期可靠性。最后,与其他热门的多级 PFC 拓扑相比,转换器的电磁干扰 (EMI) 性能要低得多。