ZHCAC32 September 2020
各个拓扑分为无源、混合和有源 PFC 整流器系统。随着半导体技术最近取得的进步,有源 PFC 广泛用于电动汽车充电站。电动汽车充电站中使用单相和三相拓扑,具体取决于功率级别。单相拓扑通常用于低于 3.3kW 的功率级别,而三相拓扑则用于更高的功率级别。本应用报告简要介绍了单相 PFC 拓扑,即图腾柱、交错图腾柱和中性点钳位拓扑,然后我们主要介绍三相 PFC 拓扑,即两级 PFC、Vienna PFC、中性点钳位 (NPC) 3 级 PFC 和 T 型 NPC PFC。