ZHCAC32 September 2020
1 级 EVSE 使用通用的 120VAC/230VAC 电源,提供 12A 至 16A 的电流范围,将 24kWH 的电池充满需要 12 到 17 小时。L1 充电器的最大功率可达 2kW,用于住宅应用。2 级 EVSE(通常用于商业领域,例如商场、办公楼等)使用多相 240VAC 电源,为更强大的汽车充电器供电,电流范围在 15A 至 80A 之间,将 24kWH 的电池完全充满需要八小时左右。图 1-1 展示了交流充电站的典型方框图。
图 1-1 交流充电站.