ZHCAC32 September 2020
CLLC 包含前面所述的 LLC 的所有功能,但该拓扑的主要优势是,通过在次级侧使用有源开关,我们可以实现双向电源传输,如#GUID-62D97D48-7554-46A2-9605-68F8AEC7D8B7所示。该转换器的 ZVS/ZCS 运行可提高效率。当总线电压有 10% 的裕量变化时,该转换器可以满足宽变化电池电压,并具有良好的效率性能、但使用固定总线电压时,其工作范围非常有限。在变压器初级侧和次级侧使用电容器的情况下,可以防止变压器磁芯饱和问题。
图 4-4 DAB- CLLLC 转换器. 该转换器主要适用于车载充电器应用,但可在高达 10kW 的更高功率水平下使用。但是,扩展到更高的功率水平和并联可能很困难,因为它需要高度对称的容器结构和多个模块的同步,这可能非常困难。适用于 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振双有源电桥 (DAB) TI 参考设计包含有关此转换器的实现的详细信息。