ZHCAC32 September 2020
“车辆到电网”技术也称为 V2G,可将电动汽车中存储的能源反馈到国家电力网络(或“电网”),有助于在高峰需求时提供能源。在任意给定的时刻,90% 以上的汽车都处于泊车状态,这样会浪费大量能源,因为只是放在那里,什么都不做。这些能源可用于平衡电网,这样网络上有足够的电力能满足我们所有人的需求。这就需要在电动汽车充电站中使用双向转换器。#GUID-3038AF93-834F-4C46-BC57-BEBC67C72F46 展示了连接到充电站的电动汽车,其中充电站内部的双向转换器可使存储在电池中的能量用于稳定电网中的间歇性。
图 5-2 V2G 技术.