ZHCAC32 September 2020
#GUID-DB5D3F95-8A9F-4EF1-BB68-5F5A84C5039E 展示了 TI 的电动汽车充电站电源模块 网页上提供的电动汽车充电站电源模块的系统级方框图。输入侧有三相交流电源,连接到交流/直流功率级。该块将传入的交流电压转换为约 800V 的固定直流电压。该电压用作直流/直流功率级的输入,直流/直流功率级处理功率并直接与电动汽车上的电池连接。
图 2-1 电动汽车充电站电源模块的 EERD. 驱动功率级 MOSFET 的栅极驱动器也构成功率级的一部分。除了功率级,电流和电压检测块还可用于两级的输入和输出。这主要用于控制、监控和保护目的。每个功率级都有一个独立的控制器,该控制器负责处理模拟信号并提供快速控制操作。除此之外,还有不同的温度检测模块、CAN、以太网和 RS-485 接口模块以及隔离式和非隔离式直流/直流转换器,为风扇等辅助电路供电,以便冷却散热器、隔离式放大器等。本应用报告的其余部分重点介绍了如何为交流/直流和直流/直流电源转换级选择拓扑。