ZHCAC32 September 2020
#GUID-0D128150-B031-4528-B5EE-3298DD20040C 所示的 Vienna 整流器电源拓扑用于高功率三相功率因数校正应用中。虽然用于有源三相功率因数转换的拓扑非常之多,但 Vienna 整流器仍然颇受青睐,因为它以连续导通模式 (CCM) 运行,具有固有的多级开关(三级),并且可以降低功率器件上的电压应力。基于迟滞的控制器和基于正弦三角的控制器都用于 Vienna 整流器,因此控制起来相对简单,因为此拓扑所需的 PWM 较少。此拓扑的缺点之一是它仅支持从电网到直流侧的单向模式功率传输。Vienna 整流器的特征是总体体积相对较小或功率密度较高,因为与GUID-E9947C61-7032-42B6-884C-2D71D49C3D98.html 中所讨论的两级整流器相比,它只需要升压电感器电感的大约一半。输出电压的多级特征还可提供更好的 THD 性能。与两级 PFC 不同,Vienna 整流器具有三级特性,因此可通过 Si MOSFET 或 600V 至 650V IGBT 和 SiC 肖特基二极管在更高的开关频率下实现高效率,并且无需使用高级 1200V SiC 功率 FET 来降低开关损耗。基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TI 参考设计包含有关该转换器的实现的详细信息。
图 3-5 Vienna 整流器.