ZHCABY5D December   2022  – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 引导加载程序概念
    2. 1.2 MSPM0 引导加载程序结构
      1. 1.2.1 基于 ROM 的 BSL
      2. 1.2.2 带有基于闪存的插件接口的基于 ROM 的 BSL
      3. 1.2.3 基于闪存的辅助 BSL
    3. 1.3 MSPM0 BSL 功能和演示摘要
  5. 2BSL 主机实现摘要
  6. 3非主闪存中的 BSL 配置(配置 NVM)
    1. 3.1 非主闪存简介
    2. 3.2 示例 – 使用 Sysconfig 禁用 PA18 BSL 调用引脚
  7. 4引导加载程序主机
    1. 4.1 MCU 主机代码简介
      1. 4.1.1 硬件连接
      2. 4.1.2 TXT 到头文件的转换
      3. 4.1.3 使用演示的分步操作
    2. 4.2 PC 主机示例
      1. 4.2.1 准备映像文件和密码文件
      2. 4.2.2 使用 GUI 的步骤
  8. 5引导加载程序目标
    1. 5.1 基于 ROM 的默认 BSL
      1. 5.1.1 UART 接口
      2. 5.1.2 I2C 接口
    2. 5.2 基于闪存的插件接口演示
      1. 5.2.1 UART 接口
        1. 5.2.1.1 使用演示的分步操作
        2. 5.2.1.2 如何调试插件接口代码
      2. 5.2.2 I2C 接口
      3. 5.2.3 SPI 接口
      4. 5.2.4 CAN 接口
    3. 5.3 辅助 BSL 演示
      1. 5.3.1 基于闪存的辅助 BSL 从 0x1000 开始
      2. 5.3.2 基于闪存的辅助 BSL 从 0x0000 开始
        1. 5.3.2.1 MSPM0C 基于闪存的 0x0 地址 BSL 演示
        2. 5.3.2.2 实时固件更新
  9. 6常见问题
    1. 6.1 链接器文件修改
    2. 6.2 由 CCS 恢复出厂设置以恢复器件
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

基于闪存的插件接口演示

当基于 ROM 的 BSL 接口部分设置满足应用的要求时,可使用基于闪存的插件接口演示。由于通信部分的代码均为开源代码,因此客户可以更改代码中的所有设置。请记住,基于闪存的插件接口演示只能接收 BSL 数据包,不能解析数据包。所以,插件接口演示需要与位于 ROM BSL 中的 BSL 内核协同工作来解析命令。