ZHCABY5D December   2022  – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 引导加载程序概念
    2. 1.2 MSPM0 引导加载程序结构
      1. 1.2.1 基于 ROM 的 BSL
      2. 1.2.2 带有基于闪存的插件接口的基于 ROM 的 BSL
      3. 1.2.3 基于闪存的辅助 BSL
    3. 1.3 MSPM0 BSL 功能和演示摘要
  5. 2BSL 主机实现摘要
  6. 3非主闪存中的 BSL 配置(配置 NVM)
    1. 3.1 非主闪存简介
    2. 3.2 示例 – 使用 Sysconfig 禁用 PA18 BSL 调用引脚
  7. 4引导加载程序主机
    1. 4.1 MCU 主机代码简介
      1. 4.1.1 硬件连接
      2. 4.1.2 TXT 到头文件的转换
      3. 4.1.3 使用演示的分步操作
    2. 4.2 PC 主机示例
      1. 4.2.1 准备映像文件和密码文件
      2. 4.2.2 使用 GUI 的步骤
  8. 5引导加载程序目标
    1. 5.1 基于 ROM 的默认 BSL
      1. 5.1.1 UART 接口
      2. 5.1.2 I2C 接口
    2. 5.2 基于闪存的插件接口演示
      1. 5.2.1 UART 接口
        1. 5.2.1.1 使用演示的分步操作
        2. 5.2.1.2 如何调试插件接口代码
      2. 5.2.2 I2C 接口
      3. 5.2.3 SPI 接口
      4. 5.2.4 CAN 接口
    3. 5.3 辅助 BSL 演示
      1. 5.3.1 基于闪存的辅助 BSL 从 0x1000 开始
      2. 5.3.2 基于闪存的辅助 BSL 从 0x0000 开始
        1. 5.3.2.1 MSPM0C 基于闪存的 0x0 地址 BSL 演示
        2. 5.3.2.2 实时固件更新
  9. 6常见问题
    1. 6.1 链接器文件修改
    2. 6.2 由 CCS 恢复出厂设置以恢复器件
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

引导加载程序概念

借助微控制器引导加载程序,可以通过通用异步接收器/发送器 (UART) 或内部集成电路 (I2C) 等通用接口对 MCU 的内部存储器进行编程。借助引导加载程序,可在整个生命周期内快速轻松地对器件进行编程。通过 BSL 实现的固件更新结构显示为图 1-1。根据图 1-1,新固件可通过 BSL 主机下载到 MSPM0 器件中,该主机可以是具有 UART、I2C 等接口的 PC 或处理器。

在本应用手册中,所编程的 MCU 称为目标,而执行更新的器件或工具称为主机。

 通过 BSL 实现的固件更新结构图 1-1 通过 BSL 实现的固件更新结构