ZHCABY5D December 2022 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
NON-MAIN 配置可以使用 Sysconfig 完成。以下示例展示了如何在 NON-MAIN 闪存中禁用 PA18 BSL 调用功能,因为 PA18 用于在 NON-MAIN 中由默认设置进行 BSL 调用。如果应用程序不使用 PA18 作为 BSL 调用,则必须下拉此引脚或在 NON-MAIN 中禁用 BSL 调用功能,以避免器件在上电或复位时进入 BSL 模式。
图 3-1 禁用 PA18 BSL 调用引脚步骤一
图 3-2 禁用 PA18 BSL 调用函数
图 3-3 选择其他引脚作为 BSL 调用
图 3-4 启用 NON-MAIN 闪存擦除