ZHCABT2A May 2022 – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D
另一项关键系统要求是功耗。在机械继电器和光继电器器件上,主要功率分别由线圈和 LED 消耗。电流消耗可能因器件和实施方式而异,但通常需要 100mW/通道来激励机械继电器上的线圈。对于光继电器,LED 通常需要 5mW/通道才能完全打开开关。在 4 通道多路复用器上,每通道电源消耗的功率小于 2.5mW。因此,在图 1-1 所示的 16 通道示例中,机械解决方案将使用 1600mW,光继电器将使用 80mW 加上 LED 驱动器的功耗,而多路复用器将使用 <20mW。使用多路复用器可以显著降低系统对便携式和低功耗解决方案的电源需求。