ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 2 长期可靠性
  6. 3 功耗
  7. 4 开关速度和热开关
  8. 5 信号隔离
  9. 6 电容
  10. 7 导通电阻和平坦度
  11. 8 漏电流
  12. 9 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

优化的布局和控制

集成多路复用器或开关的另一个选择是优化布局和控制。大多数模拟开关都是 GPIO CMOS 输入控制,与光继电器等 LED 输入控制相比,它已经具有优势。但这可以通过 SPI 控制型器件(如 TMUXS7614D)得到进一步优化。如上一示例所示,如果您尝试控制 16 通道系统,通常需要分别对模拟开关和光继电器控制 16 个 GPIO 或 16 个 LED 驱动通道。借助 SPI 控制的多路复用器,可将控制以菊花链形式连接,这意味着您只需 3 条控制线(时钟、数据、芯片选择)即可独立控制所有 16 个通道。它可以扩展到任意通道数,仅使用 3 个控制引脚。

此外,TMUXS7614D 集成了去耦电容器并具有优化的布局,因此可以通过在开关周围留出极小的空白边距来完成布线和放置。这可以在考虑布线时实现高得多的有效通道密度。