ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 2 长期可靠性
  6. 3 功耗
  7. 4 开关速度和热开关
  8. 5 信号隔离
  9. 6 电容
  10. 7 导通电阻和平坦度
  11. 8 漏电流
  12. 9 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

电流隔离

光灯和机械继电器与开关路径电气隔离,因此这两个控制器可以基于其隔离电压额定值位于单独的域上。在不需要在控制信号之间进行隔离的应用中,可以使用多路复用器。在需要隔离的系统中,TI 提供固态继电器 (SSR) 解决方案,例如 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器。