ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 长期可靠性
  6. 功耗
  7. 开关速度和热开关
  8. 信号隔离
  9. 电容
  10. 导通电阻和平坦度
  11. 漏电流
  12. 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

导通电阻和平坦度

许多多路复用器器件的一个缺点是导通电阻。由于许多多路复用器器件的架构,导通电阻可能随偏置电压的变化而显著变化。这会导致输出失真较大。但是,TI 的平缓导通电阻系列多路复用器解决了这个问题。这些器件在宽偏置范围内保持平缓的导通电阻。因此,其性能更可与光继电器或机械继电器相媲美。这种平缓导通电阻为系统性能提供了显著优势,可降低 THD 并确保信号完整性。这些平缓导通电阻多路复用器具有极低的失真,并缩小与光继电器的性能差距。TMUX821x 就是此类 TI 多路复用器中的一个。

 机械继电器、光继电器、传统多路复用器和 TI 的扁平 Ron 多路复用器的导通电阻图 7-1 机械继电器、光继电器、传统多路复用器和 TI 的扁平 Ron 多路复用器的导通电阻