ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 长期可靠性
  6. 功耗
  7. 开关速度和热开关
  8. 信号隔离
  9. 电容
  10. 导通电阻和平坦度
  11. 漏电流
  12. 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

开关速度和热开关

由于光继电器和多路复用器是没有活动器件的固态器件,因此它们不会像机械继电器那样出现弹跳问题。机械继电器改变状态时会发生弹跳。由于开关是物理的,因此在稳定之前,开关在导通和关断状态之间有一段时间抖动。此外,出于同样的原因,光继电器和多路复用器可以热切换(当开关上有电压时打开/关闭),而不会影响可靠性。在机械继电器中,这种热切换会磨损甚至焊接接触器,从而导致严重的可靠性问题。

多路复用器的另一个主要优势是其接通/关断时间快得多。机械继电器以 1ms 至 10ms 级打开/关闭。光继电器在这方面改进到大约 0.1ms 至 1ms。多路复用器的性能甚至提高到了 50us 至 500us 左右。这可以提高运行速度并消除系统中的潜在同步错误。另一个重要的性能差异是,光继电器打开/关闭时间取决于 LED 驱动电流。随着 LED 上的正向电流增加,关断时间也会增加。多路复用器没有这种依赖性,无论 GPIO 驱动电压如何,都以恒定速度切换。

 开关配置文件示例(从上到下)机械继电器、光继电器、多路复用器图 4-1 开关配置文件示例(从上到下)机械继电器、光继电器、多路复用器