ZHCABT2A
May 2022 – June 2024
TMUX7612
,
TMUX8212
,
TMUXS7614D
1
摘要
商标
1
尺寸要求
1.1
优化的布局和控制
2
长期可靠性
3
功耗
4
开关速度和热开关
5
信号隔离
6
电容
7
导通电阻和平坦度
8
漏电流
9
集成式保护
10
闩锁效应抑制
11
电流隔离
12
结语
13
参考文献
14
修订历史记录
13
参考文献
德州仪器 (TI),
TMUX821x 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、平缓 Ron、1:1 (SPST)、四通道开关
数据表
德州仪器 (TI),
TMUX741xF 具有 1.8V 逻辑的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST)、4 通道开关
数据表
德州仪器 (TI),
TMUX7462F 具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器
数据表
德州仪器 (TI),
用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑
德州仪器 (TI),
使用闩锁效应抑制多路复用器帮助改善系统可靠性
德州仪器 (TI),
使用故障保护多路复用器提高模拟输入模块的可靠性