ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 2 长期可靠性
  6. 3 功耗
  7. 4 开关速度和热开关
  8. 5 信号隔离
  9. 6 电容
  10. 7 导通电阻和平坦度
  11. 8 漏电流
  12. 9 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

摘要

随着自动化测试和测量以及工厂自动化等诸多系统变得越来越小且成本越来越受限,缩小信号链有望实现成本节约。几乎每个系统都包含某种类型的开关,过去一直使用机械继电器。从性能的角度来看,这种实现可能很好,但要在尺寸、成本和可靠性方面做出重大权衡。在更现代的设计中,通常使用光继电器代替机械继电器。这些通常会对信号性能造成很小的影响,从而在提高可靠性的同时大幅缩减尺寸和成本。通过使用 TI 的集成型平缓导通电阻多路复用器(而非光继电器),可以进一步优化许多系统。在本应用手册中,我们将讨论这三种解决方案在性能、成本、尺寸和可靠性方面的差异。

虽然这三种器件可用于类似用途,但其内部设计却有很大不同。机械继电器通常由一个电感线圈和一个物理开关组成。当电流激励线圈时,线圈变为磁性,并将两块金属拉在一起。光继电器的运行方式类似,只不过使用 LED 代替线圈来驱动 MOSFET 的栅极开/关。多路复用器将多个驱动器和 MOSFET 集成到同一芯片上,并使用恒定电压源驱动栅极。因此,与光继电器和机械继电器相比,多路复用器节省了 PCB 空间。

 等效电路(从左到右):机械继电器、光继电器、多路复用器图 1-1 等效电路(从左到右):机械继电器、光继电器、多路复用器