ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 2 长期可靠性
  6. 3 功耗
  7. 4 开关速度和热开关
  8. 5 信号隔离
  9. 6 电容
  10. 7 导通电阻和平坦度
  11. 8 漏电流
  12. 9 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

尺寸要求

尺寸是集成多路复用器开关设计的主要优势之一。例如,在 16 通道系统中,需要 16 个 SPST (1:1) 继电器,占 >450mm 2 的电路板面积。这是未包含任何继电器驱动器 IC 的情况。与光继电器设计相比,用户可以看到尺寸要求明显降低。但是光继电器不能直接通过 GPIO 驱动,需要一个 LED 驱动器来控制每个开关的状态。这会增加设计尺寸、增加系统复杂性以及电源要求。TI 的多路复用器设计(例如 TMUX821x 和 TMUX7612)不需要任何其他 IC。每个单独的开关都可以通过具有 1.8V 逻辑电平 的标准数字引脚进行控制。因此,TI 的开关设计甚至比同类光继电器设计还要小。

 16 通道、50V 设计尺寸比较(按比例绘制)图 1-1 16 通道、50V 设计尺寸比较(按比例绘制)
 TMUXS7614D 顶部、TMUX7612/TMUX8212 中间、光继电器底部图 1-2 TMUXS7614D 顶部、TMUX7612/TMUX8212 中间、光继电器底部

随着设计尺寸成为更大的问题,布线和布局成为主要考虑因素。下表将这三个选项的实际设计尺寸与布线进行了比较。您可以看到,虽然 TMUX7612 和光继电器的封装密度相似,但当考虑布线和布局时,节省的空间更为显著。TMUXS7614D 通过集成无源器件并优化引脚排列,节省了更多的空间。

表 1-1 16 通道设计的 PCB 面积比较

TMUXS7614D
TMUX7612
TMUX8212
光继电器
封装总面积 2.5mm2/通道 4.0mm2/通道 4.2mm2/通道
总 PCB 面积 3.18mm2/通道 9.13mm2/通道 11.22mm2/通道
面积节省 129mm2(减少 70%) 33.5mm2(减少 20%) -