ZHCABT2A May 2022 – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D
任何开关的一个关键性能指标是它在关断时隔离开关上的信号的程度。请参阅此处图 5-1所示的等效电路图。理想情况下,开关的关断电阻非常高,而从输入到输出的电容非常低。当信号出现在开关的一侧时,我们可以计算整个频率范围内输出电压与输入电压的比值(以 dB 为单位)。对于光继电器和多路复用器器件,非隔离性能在不同频率范围内具有可比性,但可能因架构而异。由于采用了内部隔离分流器,TI 的平缓导通电阻多路复用器稍占优势。
图 5-1 MOSFET 简化电容寄生效应
图 5-2 整个频率范围内的微小信号关断隔离