ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 2 长期可靠性
  6. 3 功耗
  7. 4 开关速度和热开关
  8. 5 信号隔离
  9. 6 电容
  10. 7 导通电阻和平坦度
  11. 8 漏电流
  12. 9 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

长期可靠性

与机械继电器相比,光继电器明显提高了可靠性,因为没有活动器件。光继电器通过 LED 进行光学控制。通常情况下,此 LED 会随着时间的推移比开关本身更快地降级,具体取决于温度、正向电流、开关速度等。随着 LED 性能下降,需要更多电流才能完全开启光继电器。这可能需要更改系统并增大系统尺寸,以补偿这种可靠性。TI 多路复用器的可靠性不依赖于控制或开关频率的驱动强度。只要驱动多路复用器的电压高于阈值并且在器件的工作条件内,开关就会始终打开。与 LED 的驱动电流不同,该阈值电压不会随时间变化。

 随时间变化所需的驱动强度图 2-1 随时间变化所需的驱动强度

此外,多路复用器将具有额外的 ESD 保护,以在处理和组装过程中保护器件。通常,光继电器没有这种额外的集成,需要外部元件来实现相同级别的保护。