ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 2 长期可靠性
  6. 3 功耗
  7. 4 开关速度和热开关
  8. 5 信号隔离
  9. 6 电容
  10. 7 导通电阻和平坦度
  11. 8 漏电流
  12. 9 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

结语

虽然机械和光继电器可以是许多开关应用的常规选择,但 TI 的集成多路复用器具有许多强大的优势,并且只需极少的权衡,例如设计尺寸更小,可靠性卓越,功耗低,开关速度快。但在漏电流、导通电阻平坦度和电容方面必须进行权衡,因为它们与系统要求有关。TI 的平缓导通电阻多路复用器已大大弥补了这一差距,可提供较低的漏电流和平坦度,同时集成了闩锁效应抑制和过压保护。

表 12-1 推荐的光继电器替代器件
信号范围 封装通道密度 漏电流 导通电阻
关断电容
特性
TMUXS7614DZEMR 4.5V 至 42V
±4.5V 至 ±25V
2.5mm2/通道 32.5V、50°C 时为 930pA Ioff 1.3Ω
27pF
  • 集成无源器件和去耦电容器
  • 使用菊花链时的 SPI 控制
  • 经过优化的布局/引脚排列
TMUX7612RUMR 4.5V 至 50V
±4.5V 至 ±25V
4.0mm2/通道 32.5V、50°C 时为 930pA Ioff 1.3Ω
27pF
  • 过热保护
TMUX8212RUMR 10V 至 100V
±10V 至 ±55V
4.0mm2/通道 95V、85°C 时为 4nA Ioff 5Ω
12pF
  • -102dB THD+N
TMUX7412FRRPR 8V 至 44V
±5V 至 ±22V
4.0mm2/通道 30V、85°C 时为 2nA Ioff 8.3Ω
12pF
  • ±60V 过压和断电保护
TMUX6112RTER 10V 至 17V
±8V 至 ±17V
2.25mm2/通道 10V、85°C 时为 140pA Ioff 120Ω
3pF
-
TMUX1112RSVR 1.08V 至 5.5V 0.6mm2/通道 10V、85°C 时为 300pA Ioff 2Ω
10pF
-