ZHCABS8B September 2022 – February 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1
汽车牵引逆变器技术正朝着 800V、高功率密度(大于 50kW/L)、高效率 (> 99%) 和高安全性 (ASIL D) 要求的方向发展。在所有相关领域,TI 的技术通过新器件和重大改进带来了技术优势。
在 C2000™ MCU 系列中,TI 的新一代 C29 内核可实现超越其他同类产品(特别是 F29H58x 系列器件)的超快相对性能执行。新一代 TPS653860-Q1 和 TPS653861-Q1 PMIC 具备所有必要的控制机制,可满足完整的系统安全要求,同时通过与其他同类产品的 MCU 协同工作来简化设计工作。
新一代 UCC5881-Q1 栅极驱动器可提高电机控制效率,其栅极驱动强度可调,系统效率提高 2% 以上,同时还能节省空间并可能降低成本。全新的 UCC34141-Q1 低压隔离式偏置模块配有集成式变压器,可将系统尺寸大幅缩小高达 77%。
TMCS2100-Q1 器件采用一种全新的电流检测方法,无需使用笨重而昂贵的 C 型磁芯结构,从而提升了牵引逆变器的设计水平。该器件在隔离式电压检测中集成了电阻分压器或直流/直流电源,并显著缩小了 BOM 尺寸。TI 还支持使用 LDC5072-Q1 AFE 器件进行电感式电机位置感应,以此作为旋转变压器的替代配置(无需励磁机),从而从设计人员的角度简化感应配置。