产品详情

Rating Automotive Features Alert Function, Overcurrent protection Iq (max) (mA) 25 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.2 Propagation delay time (typ) (ns) 1000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Features Alert Function, Overcurrent protection Iq (max) (mA) 25 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.2 Propagation delay time (typ) (ns) 1000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 可编程增益
  • 全差动输出
  • 快速响应
    • 信号带宽:250kHz
    • 响应时间:2.6µs
    • 传播延迟:0.7µs
    • 过流检测响应:500ns
  • 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 可编程增益
  • 全差动输出
  • 快速响应
    • 信号带宽:250kHz
    • 响应时间:2.6µs
    • 传播延迟:0.7µs
    • 过流检测响应:500ns
  • 工作电源电压范围:3V 至 5.5V

TMCS2100-Q1 是一款精密多传感器无芯电流检测器件,专为满足高电压、高电流多相系统的苛刻需求而设计。该测量设计可达到明显更大、更重且成本更高的磁芯产品的性能要求,同时可节省占用空间,并且无需对高载流母线进行修改或陷波。

交流或直流电流流经母线,从而产生磁场。集成式片上霍尔效应传感器可测量磁场。通常,由于系统制造公差、位移和振动,差动无芯电流检测器件非常容易受到磁场强度变化的影响。TMCS2100-Q1 利用 TI 专有算法来显著降低位移的影响。此外,还可对涡流引起的振幅误差进行主动频率补偿。

TMCS2100-Q1 表征过程可更大限度地减少相间磁串扰误差,并可在超过 1000A 的满标度电流电平下实现低于 0.5% 的测量误差。

TMCS2100-Q1 是一款精密多传感器无芯电流检测器件,专为满足高电压、高电流多相系统的苛刻需求而设计。该测量设计可达到明显更大、更重且成本更高的磁芯产品的性能要求,同时可节省占用空间,并且无需对高载流母线进行修改或陷波。

交流或直流电流流经母线,从而产生磁场。集成式片上霍尔效应传感器可测量磁场。通常,由于系统制造公差、位移和振动,差动无芯电流检测器件非常容易受到磁场强度变化的影响。TMCS2100-Q1 利用 TI 专有算法来显著降低位移的影响。此外,还可对涡流引起的振幅误差进行主动频率补偿。

TMCS2100-Q1 表征过程可更大限度地减少相间磁串扰误差,并可在超过 1000A 的满标度电流电平下实现低于 0.5% 的测量误差。

下载 观看带字幕的视频 视频
Request more information

The full data sheet and additional documents are available. Request now

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMCS2100-Q1 无芯多传感器霍尔效应电流传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-29
技术文章 平稳操作:多轴霍尔效应电流传感器如何实现精确的扭矩控制 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
功能安全信息 TMCS2100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2026-8-20
应用手册 TMCS2100 Design Guidelines PDF | HTML 2026-8-18
应用手册 使用 TMCS2100-Q1 电流传感器进行三相系统线路结束校准 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18
产品概述 TI 无磁芯霍尔传感器重新定义电流检测技术 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-3
证书 TMCS2100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 特性评估模块

TMCS2100 表征 EVM (CHAREVM) 是一款用来促进系统中 TMCS2100 器件表征过程的电路板。本用户指南介绍了如何设置 TMCS2100CHAREVM 来与 TMCS2100EVM 搭配使用。CHAREVM 并非设计为独立模块,仅支持搭配 TMCS2100EVM 或带有 TMCS2100 器件的其他电路板一起使用。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。

支持的产品和硬件
评估板

TMCS2100EVM — TMCS2100 评估模块

TMCS2100 评估模块 (EVM) 是用于评估 TMCS2100 主要特性和性能的平台。TMCS2100EVM 附带一个 3D 打印夹和一个镀镍汇流条。借助外部接头,可以轻松访问器件的所有引脚。TMCS2100EVM 与 TMCS2100CHAREVM 结合使用,该器件可执行必要的表征编程。
支持的产品和硬件
模拟工具

TMCS2100-DC-SIM-TOOL — Simulate the TMCS2100 using DC fields

Simulate the TMCS2100 using DC fields
支持的产品和硬件
模拟工具

TMCS2100-SIM-TOOL — ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design

ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design
支持的产品和硬件
设计工具

TMCS2100-Q1-DESIGN — TMCS2100-Q1 Full Data Sheet and EVM User's Guides

TMCS2100-Q1 Full Data Sheet and EVM User's Guides
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频