ZHCABS8B September   2022  – February 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 架构和趋势
    1. 2.1 两电平逆变器和三电平逆变器
    2. 2.2 电驱动桥和多合一架构
    3. 2.3 牵引逆变器设计的其他趋势
  6. 3 支持牵引逆变器的关键技术
  7. 4 微控制器和电源管理 IC
    1. 4.1 C2000™ 系列
    2. 4.2 电源管理 IC
  8. 5 隔离式栅极驱动器
  9. 6 低压隔离式偏置电源
  10. 7 高压隔离式偏置电源
  11. 8 直流链路有源放电
  12. 9 转子位置感应
  13. 10隔离式电压和电流检测
    1. 10.1 隔离式电流检测
    2. 10.2 隔离电压检测
  14. 11系统工程和参考设计
  15. 12结语
  16. 13参考资料

隔离式栅极驱动器

TI 栅极驱动器具有高达 5.7kVRMS 的隔离能力,有助于防止电击,同时提供更高的工作电压以及更宽的爬电距离和间隙,从而提高系统可靠性。主要提供两个隔离式栅极驱动器系列:

UCC2182xx-Q1 是一款隔离式栅极驱动器,具有主动保护和高级安全特性,例如多种 UVLO 选项(12V、15V 和 17V),并具有增强型隔离、去饱和 (DESAT) 和过流 (OC) 保护以及过热保护。与传统器件相比,灌电流和拉电流增加到 15A,而 20-DFP 封装可将占用空间减小 45%。该器件具有软关断引脚,可用于在关断期间微调电流,支持初级和次级主动短路 (ASC) 保护,并在启动时进行内置自检,以检查诊断功能中的比较器。

可编程栅极驱动器 UCC5881-Q1 因其可编程寄存器而得名,后者可设置为根据器件数据表修改不同参数,例如 UVLO 或 DESAT。这些寄存器可通过 SPI 来寻址。在 TI 的新一代可编程栅极驱动器中,用户还可以改变栅极驱动强度。在驱动功率级的栅极时,强驱动信号可降低开关损耗,因为强信号可缩短开关在压降条件下导通电流的时间。同时,强驱动信号会产生可能接近漏源电压限值的较大过冲,这可能会损坏开关,尤其是在充满电的电池组(余量最小)条件下。弱驱动信号会降低过冲并提高运行安全性,但由于压摆率降低,开关损耗就会升高。请参阅图 5-1。

AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 弱栅极驱动与强栅极驱动以及对损耗和过冲的影响图 5-1 弱栅极驱动与强栅极驱动以及对损耗和过冲的影响

可编程栅极驱动器(例如 UCC5881-Q1)可以利用弱驱动信号和强驱动信号来产生组合驱动。驱动电流与开关节点的电压上升时间成反比,因此强驱动电流会增加开关节点电压的斜率。当电流达到直流链路(目标)电压时,开关节点电压会在短时间内继续上升,然后再回降至直流链路(目标)电压。这种额外上升称为过冲。驱动电流越强,斜率就越高,因此电压电平可以轻松达到漏源电压限值。

可编程栅极驱动的强度(可以通过 SPI 或 GPIO 随时设置确切的运行模式)会采用强驱动工作模式,直到输出电流达到特定值,此时驱动会切换至弱栅极驱动模式。这种组合驱动可降低过冲损坏开关的风险(与仅强栅极驱动相比),同时能够显著降低功率损耗(与仅弱栅极驱动相比)。请参阅图 5-2。

AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 可编程栅极驱动器的组合驱动输出图 5-2 可编程栅极驱动器的组合驱动输出

根据 CLTC 驱动循环,使用可变强度驱动来降低功率损耗可带来:

  • 逆变器效率提高 2% 以上
  • 电池成本节省 140 美元
  • 续航里程增加 15.5km
  • 重量减轻 9kg
  • 电池体积减少 7.5l(物理尺寸)

图 5-3 显示了可编程栅极驱动的强度特性在实际应用中的实现。当使用强栅极驱动 (20A) 使关断瞬态电压(黄色曲线)在 ILOAD = 300A 条件下接近 1080V VDS 过冲限制时,GPIO 驱动的信号强度变化(绿色曲线)将开启弱驱动模式 (5A),瞬变电压将在下一个开关周期降至 991V。

AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 可编程驱动强度应用示例图 5-3 可编程驱动强度应用示例

UCC5881-Q1 驱动器系列包括以下额外功能:

  • 初级侧和次级侧 ASC 保护,可提高系统设计灵活性
  • 具有双路输出的分离式输出驱动器,支持可调节栅极驱动(±15A 和 ±5A 驱动电流),集成 4A 有源米勒钳位功能,也可选配外部驱动用于米勒钳位晶体管
  • 互锁和击穿保护以及可编程最小脉冲抑制
  • 内部和外部电源欠压和过压保护
  • 集成的诊断功能支持高达 ASIL D 等级的 ISO26262 功能安全要求,例如运行状况监控(在系统的生命周期内执行阈值电压测量)和故障预测(向 MCU 提供电源开关数据以预测故障)
  • 基于分流电阻器的过流保护
  • 过热(PTC、NTC 或二极管)和 DESAT 检测
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C

UCC5880-Q1 逆变器评估模块 (EVM) 既可通过焊接在电路板上的 100nF 电容器负载,独立用于测试栅极驱动器,也可基于 Wolfspeed® XM3 SiC MOSFET 用于直接驱动半桥功率模块,以进行高功率测试。请参阅图 5-4。

该板上包含两个 UCC14241-Q1 隔离式偏置电源。该 EVM 支持灵活配置不同的 SPI 通信方法,包括常规 SPI、菊花链和基于 TI 地址。该 EVM 可与 Sitara™ 和 C2000™ 实时微控制器控制卡连接,用于高达 300kW 的三相逆变器测试。

AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 UCC5880-Q1 用于牵引逆变器中可变隔离式栅极驱动的评估模块图 5-4 UCC5880-Q1 用于牵引逆变器中可变隔离式栅极驱动的评估模块