ZHCABS8B September   2022  – February 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 架构和趋势
    1. 2.1 两电平逆变器和三电平逆变器
    2. 2.2 电驱动桥和多合一架构
    3. 2.3 牵引逆变器设计的其他趋势
  6. 3 支持牵引逆变器的关键技术
  7. 4 微控制器和电源管理 IC
    1. 4.1 C2000™ 系列
    2. 4.2 电源管理 IC
  8. 5 隔离式栅极驱动器
  9. 6 低压隔离式偏置电源
  10. 7 高压隔离式偏置电源
  11. 8 直流链路有源放电
  12. 9 转子位置感应
  13. 10隔离式电压和电流检测
    1. 10.1 隔离式电流检测
    2. 10.2 隔离电压检测
  14. 11系统工程和参考设计
  15. 12结语
  16. 13参考资料

架构和趋势

牵引逆变器的架构因车辆类型而异。插电式混合动力汽车 (PHEV) 和纯电动汽车 (BEV) 使用三相电压源牵引逆变器拓扑来驱动汽车,功率级别在 100kW 至 500kW 范围内。虽然单桥驱动是这些产品中的标配(前桥或后桥),但在另一个车桥上增加第二个牵引逆变器和电机来构建所谓的双电机架构,已成为一种广受欢迎的方案。此外,在 PHEV 中,用于启动内燃机(有时甚至用于驱动汽车)的集成式起动机发电机 (ISG) 采用了另一种逆变器结构。

在电池组和牵引逆变器之间,会放置一个直流链路电容器,用于为逆变器提供受控的直流电压。该电容器为高频电流提供低阻抗路径,同时提供储能以保持低纹波电压。在发生关断、故障或事故时,该直流链路电容器必须快速放电,使应急响应人员能够安全地操控汽车。这可实现牵引逆变器的核心功能之一,即直流链路有源放电。

在某些情况下,可在电池电压进入直流链路电容器之前,使用直流/直流升压转换器升高电池电压。这种情况适用于电池电压电平较低的车辆,主要见于混合动力汽车。在如此低的电压 (100+V) 下为牵引逆变器提供功率输出会导致较高电流流过接线,而通过将直流/直流升压转换器输出端的电压电平升高到 400+V,可有效降低该电流。此外,直流/直流升压转换器可稳定直流链路电压并实现可扩展的电池架构。但是,转换器可能会增加系统的成本、尺寸和重量,并导致转换损耗。