ZHCABS8B September 2022 – February 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1
电机转子位置传感器可测量转子轴的角度位置。电机位置传感器对于闭环控制满足安全要求至关重要。对于位置控制,传感器可实现对已知位置和整个运动过程中位置的感应。一般而言,可探索两种方案:旋转变压器结构或可简化系统设计的电感式感应。
旋转变压器方法应用了旋转变压器的原理。请参阅图 9-1。该变压器具有一个初级绕组和两个成直角的次级绕组。使用来自 MCU 的通过励磁放大器(例如 TI 的 ALM2403-Q1 器件)产生的 PWM 信号,对初级绕组施加励磁电压 (VEXC),这会产生能生成磁通的电流。磁通通过次级绕组相对于转子旋转角度分布,并感应产生 VSIN 和 VCOS。反馈信号主要是单端信号,但也可以从差分信号转换为单端输出。安全 MCU 会根据旋转变压器次级绕组上的电压比重新获取转子角度。
对于电感式位置感应,TI 的 LCD5072-Q1 电感式位置传感器前端(参阅图 9-2)与励磁线圈(黑色)和感应线圈(彩色)配对使用,以覆盖固定在转子上的导电目标。LDC5072-Q1 器件中集成了一个 LC 振荡器,可在 2.4MHz 至 5MHz 频率范围内向励磁线圈生成励磁电流。这消除了对外部励磁结构的需求,从而可进一步简化系统。目标(由铝或铜制成)和 PCB 线圈彼此平行放置,励磁电流在目标中激励产生涡流,这也会在感应线圈中产生感应正弦和余弦包络电压。感应电压的幅度由电机角度位置决定。然后,感应信号由 LDC5072-Q1 器件解调,并向 MCU 输出正弦和余弦信号以进行角度计算。
图 9-2 使用 LCD5072-Q1 的电感式感应图LCD5072-Q1 器件支持非常高的旋转速度,在高达 480,000rpm 的目标速度下,角度精度小于 1°。该器件根据 ISO26262 设计,以满足功能安全要求。TLC5072Q1EVM 评估模块有助于快速轻松地评估传感器前端的运行情况和性能。