ZHCABS8B September   2022  – February 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 架构和趋势
    1. 2.1 两电平逆变器和三电平逆变器
    2. 2.2 电驱动桥和多合一架构
    3. 2.3 牵引逆变器设计的其他趋势
  6. 3 支持牵引逆变器的关键技术
  7. 4 微控制器和电源管理 IC
    1. 4.1 C2000™ 系列
    2. 4.2 电源管理 IC
  8. 5 隔离式栅极驱动器
  9. 6 低压隔离式偏置电源
  10. 7 高压隔离式偏置电源
  11. 8 直流链路有源放电
  12. 9 转子位置感应
  13. 10隔离式电压和电流检测
    1. 10.1 隔离式电流检测
    2. 10.2 隔离电压检测
  14. 11系统工程和参考设计
  15. 12结语
  16. 13参考资料

隔离电压检测

与隔离式栅极驱动器类似,隔离式电压传感器在高压 (HV) 和低压 (LV) 侧均需要电源,从而跨过隔离栅将信号从直流链路(HV 侧)传输到 MCU(LV 侧)。这可以通过使用变压器和驱动器组合(例如 UCC28700-Q1 器件)来实现,以便为两侧提供电源电压,但 TI 还提供具有集成电源的隔离式电压传感器。

其中,AMC33xx-Q1 系列器件(例如 AMC3330-Q1 器件)使用内部隔离式直流/直流转换器,可显著降低系统的复杂度,从而实现与器件低侧的单电源隔离。在输入端,可施加 ±1V 的电压用于具有高输入阻抗的电压测量,例如通过电阻分压器网络来感应高压信号。该器件具有模拟输出。

为了检测 HV 系统中的电压,必须在电压检测器件的输入端放置一个电阻分压器,以将输入端的电压降低到电压检测 IC 的可接受范围内。这个电阻分压器网络会增加系统的空间和潜在成本,并且必须进行微调以实现所需的输出电压。TI 提供一个具有 12.5MΩ 固定输入电阻和高达 1400VDC 输入电压的匹配电阻分压器,即 RES60A-Q1 器件,实现 ±0.1% 标称值范围内的高比率匹配精度。

AMC038x-Q1 系列器件(例如 AMC038D-Q1 器件)通过提供集成式电阻分压器来解决此问题。请参阅图 10-2。输入端的电阻分压器将施加到 HVIN 引脚的电压降低至 ±1V 线性满标量程电平。该信号也在 SNSP 引脚上提供。器件输出是与输入信号成正比的差分信号。

AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 AMC0380D-Q1 方框图图 10-2 AMC0380D-Q1 方框图

集成的电阻分压器可显著节省电路板空间。请参阅图 10-3。同时,由于增益误差在出厂时已校准,且内部电阻分压器的温漂非常低,因此精度也得以提高。通常,即使没有校准,也可以实现优于 1% 的测量精度。集成的电阻分压器具有非常低的使用寿命漂移和三种不同的输出选项:Δ-Σ 调制器、单端输出或差分输出模式。

AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 将电阻分压器集成到 TI AMC038x-Q1 系列可节省系统空间图 10-3 将电阻分压器集成到 TI AMC038x-Q1 系列可节省系统空间