ZHCABS8B September   2022  – February 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 架构和趋势
    1. 2.1 两电平逆变器和三电平逆变器
    2. 2.2 电驱动桥和多合一架构
    3. 2.3 牵引逆变器设计的其他趋势
  6. 3 支持牵引逆变器的关键技术
  7. 4 微控制器和电源管理 IC
    1. 4.1 C2000™ 系列
    2. 4.2 电源管理 IC
  8. 5 隔离式栅极驱动器
  9. 6 低压隔离式偏置电源
  10. 7 高压隔离式偏置电源
  11. 8 直流链路有源放电
  12. 9 转子位置感应
  13. 10隔离式电压和电流检测
    1. 10.1 隔离式电流检测
    2. 10.2 隔离电压检测
  14. 11系统工程和参考设计
  15. 12结语
  16. 13参考资料

电源管理 IC

PMIC 整合了 MCU 监控功能,例如看门狗(问答式或触发式)计时器、错误信号监控以及使用 SPI、GPIO 和 I2C 接口的诊断。PMIC 与 MCU 之间通信的复杂度通常促使牵引逆变器设计人员从一个供应商选择两个组件。但是,TI 配置了一系列安全 PMIC,它们也支持其他同类产品的 MCU,同时达到所需的功能安全等级。这种额外的支持增加了设计的灵活性。

对于牵引逆变器使用场景,TI 推荐使用 TPS653860-Q1 和 TPS653861-Q1 PMIC 器件,它们具有以下电源输出:

  • 前置稳压器(降压/升压转换器)在 1.5A(版本 1)或 2.8A(版本 0)条件下具有 6V、5V 或 4.3V 输出
  • 受保护的 LDO (PLDO) 1 + 2 具有 VBAT 和 GND 短路保护功能,在 1.xV、2.5V、3V、3.3V 和 5V 条件下可提供高达 200mA 的电流
  • LDO 1 + 2 具有旁路模式,可在 1.0V 至 1.8V、3.3V 和 5.0V 条件下提供 600mA 的电流
  • LDO 3 + 4 具有旁路模式,可在 1.0V 至 1.8V、3.3V 和 5.0V 条件下提供 200mA 的电流,精度为 1%

有关典型应用图,请参阅图 4-2。由于最大输入电压为 36V,采用 48V 电池的车辆需要一个前置稳压器件。在车辆架构内,处理 48V 阶跃的多个应用中都观察到了类似的配置。

AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 TPS65386x-Q1 PMIC 的典型应用图图 4-2 TPS65386x-Q1 PMIC 的典型应用图