ZHCABS8B September   2022  – February 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 架构和趋势
    1. 2.1 两电平逆变器和三电平逆变器
    2. 2.2 电驱动桥和多合一架构
    3. 2.3 牵引逆变器设计的其他趋势
  6. 3 支持牵引逆变器的关键技术
  7. 4 微控制器和电源管理 IC
    1. 4.1 C2000™ 系列
    2. 4.2 电源管理 IC
  8. 5 隔离式栅极驱动器
  9. 6 低压隔离式偏置电源
  10. 7 高压隔离式偏置电源
  11. 8 直流链路有源放电
  12. 9 转子位置感应
  13. 10隔离式电压和电流检测
    1. 10.1 隔离式电流检测
    2. 10.2 隔离电压检测
  14. 11系统工程和参考设计
  15. 12结语
  16. 13参考资料

C2000™ 系列

二十多年来,TI C2000™ MCU 系列一直在数字电源和电机控制应用中提供卓越的实时控制性能。这些 MCU 集成了闪存存储器、用于在时间关键型应用中实现并行测量的模数转换器 (ADC) 模块、高分辨率脉宽调制 (HRPWM)、数字信号处理器 (DSP) 等。C2000™ 系列的应用范围很广,涵盖从独立逆变器到完整的动力总成集成,包括牵引逆变器、车载充电器 (OBC)、高压直流/直流转换器、暖通空调 (HVAC)。

C2000™ MCU 包含 TI 专有的用于实时处理的 64 位 C29 CPU,以及用于高级控制的、经过验证的灵活架构 C2000™ 控制技术。C2000™ MCU 在执行时间方面的实测性能在同类产品中非常出色。请参阅图 4-1。具体而言,F29H85x 系列器件中包含的 C2000™ MCU 具有以下竞争优势:

  • 功能安全等级高达 ASIL D
  • 4MB 闪存
  • 一个硬件安全模块 (HSM) 和可配置逻辑块 (CLB),支持:
    • AUTOSAR
    • MCAL
    • 第三方基础软件模块 (BSW)

TI 的 C2000™ MCU 包含以下特性,有助于加快牵引逆变器的控制算法:

  • 基于状态机的 32 位浮点控制律加速器,能够独立于主 DSP 内核磁场定向控制执行代码
  • 此系列支持 32 位浮点运算或 64 位浮点运算
  • 三角函数加速器 (TMU),提供内在指令以支持变换和扭矩环路计算中常见的三角数学函数。
  • 减少了复杂数学方程式中 Viterbi 和循环冗余校验运算的周期数
AM2634-Q1, C2000, UCC14240-Q1, UCC5870-Q1 TI C29 MCU 系列与其他同类产品的实时控制性能对比图 4-1 TI C29 MCU 系列与其他同类产品的实时控制性能对比