ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
机械式流量计利用液体流动来驱动旋转部件,其转速与液体的流速成比例。在制作流量计时,务必要考虑机械设计元素,因为这些特性决定了流量计的性能和精度。在设计机械式流量计时,要考虑的第一个机械特性是叶轮尺寸。叶轮尺寸可影响能够测量的最小和最大流速。可以利用流速仿真软件来评估机械系统的有效性,并可以相应地调整叶轮尺寸,从而实现所需的检测范围。
主要误差源来自于机械部件中的损耗。旋转叶轮的摩擦损耗会影响流速检测范围内的检测线性度。旋转机械部件对流体流动的干扰会造成额外的损耗。如果没有仿真软件或不进行物理流量计测试,此类损耗通常更难以评估。理想情况下,输出频率与流速成线性关系,而损耗会迫使低流速和高流速偏离线性检测范围。在一些情况下,可以使用软件调整来将流速测量中的非线性度纳入考量。