流量计实现中存在很多磁体选项。这些选项可以分为两种不同的类别:多极磁体和双极磁体。流量计可以依赖单个多极磁体,也可以使用多个双极磁体,以实现所需的传感器分辨率。磁体的形状和尺寸可能各不相同,以便满足不同的霍尔传感器要求。图 2-1 中显示了常见的双极磁体形状。
图 2-1 圆柱体磁体和块状磁体
流量计中使用的最常见多极磁体形式是径向磁化环形磁体。此类磁体可以具有很多单独磁体的磁极数量,同时只使用单一磁体材料(请参阅图 2-2)。
图 2-2 多极磁体
多极环形磁体能够在空间受限的设计中实现高分辨率;不过,这类磁体通常要比其他磁体替代方案成本更高。