ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
低功耗霍尔效应器件能够通过减少有效电流消耗来延长电池供电系统的运行寿命。例如,DRV5032 低功耗霍尔效应开关具有一个采样率为 5Hz 的器件,在 1.8V 电源条件下典型电流消耗仅为 0.54µA。电流消耗通常与器件带宽成反比,因此有必要为目标流量监测应用平衡这两个特性。如果需要高带宽和低功耗,则可能有必要通过在外部对睡眠或使能引脚(如果器件拥有该引脚的话)进行周期性运行或者对器件的 VCC 引脚进行周期性运行来降低平均电流消耗。