ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
采样误差可以归因于流体测量的采样率不足。此误差可能来自于霍尔效应传感器或负责数据采集的器件。如果该误差来自于霍尔效应传感器,请确保器件具有足够的带宽来支持磁场的变化频率。采集频率类似于传感器采样频率,如果该频率太低,则会导致无法准确地测量频率。因此,采样率至少应该是预计最大输出频率的两倍。