ZHCABH2 March 2022
由于测试系统限制,测试中生成的最大受控流速为 11.2L/min 。待测表采用 DRV5013 霍尔传感器和四个圆盘磁体以及一个水平配置的流量计(请参阅图 4-1)。参考流速通过使用与该机械式流量计串联的工业级磁力流量计测得。流速仿真预估 3D 打印流量计能够准确地进行检测,直到流速超过 30L/min,这时会出现非线性问题。当流速小于 2L/min 时,线性度会有所下降。如果所需流速超过 3D 打印设计的建议限值,则可能需要重新调整流量计尺寸,以便获得更加准确的结果。