ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
最后,安装流量计设计中使用的封盖。在垂直感应选项中,此封盖也装在 PCB 上。该封盖包含一个开槽,用于引脚插头或将线缆连接到流量计外部。此连接不必防水,因为流量计的这一级与流量计之前的各级相隔离。最后需要在外部安装孔中安装四颗螺钉。确保这四颗螺钉都能产生足够的夹压,从而防止组合接头处出现液体泄漏。使用粗螺纹硬件插入流量计主体。图 3-9 显示了水平流量计的最终组装。
根据具体的评估设置,在进口和出口上安装 ½ 英寸 PVC 接头。如果是将接头安装在流量计主体上,请使用 PVC 处理剂和 PVC 胶水。对于初始防水评估,请卸下检测 PCB。